これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。 これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。
代替品を表示
TLE9881-2QTW60
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

TLE9881-2QTW60

生産終了
MOTIX™ TLE9881-2QTW60は、クーラントポンプなどの自動車用途向けのソリューションを提供します

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2039
  • Frequency
    60 MHz
  • GPIO
    15
  • MCU
    Arm® Cortex®-M3
  • Motor Driver
    H-bridge driver
  • RAM
    16 KByte
  • SD-ADC
    yes
  • インターフェース
    PWM, CAN2.0
  • オペアンプ
    Yes
  • ファミリー
    MOTIX™ motor control SoCs
  • フラッシュ
    128 KByte
  • 分類
    QM
  • 温度 範囲
    -40 °C~175 °C
  • 認定
    Automotive
  • 電源電圧 範囲
    5.5 V~28 V

OPN
TLE98812QTW60XUMA1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
DE

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
MOTIX™ TLE9881-2QTW60は、Arm® Cortex-M3®コア、フラッシュメモリ、アナログおよびミックスドシグナルペリフェラル、CANトランシーバ、および駆動ステージを1つのダイに搭載した完全統合型2相モータドライバです。この小型チップは、2つの14ビットシグマデルタADCを備えています。このデバイスは、クーラントポンプなど、幅広い車載用DCモータ制御アプリケーションに対応するように設計されています。

特長

  • NチャネルMOSFET用統合ポンプ
  • 統合CAN 2.0トランシーバ
  • 2x14ビットSDADC、2つの差動I/P'S
  • 2x UARTトランスミッタ(LINサポート付き)
  • 2x(SSC)(SPI通信用)
  • クロック
  • 高速電流検出アンプ
  • 測定ユニット:10ビット診断ADC
  • 12ビットユーザーADC、26個の多重化I/P/P
  • チップ温度および電圧測定ユニット

利点

  • 高性能
  • 最適化されたBOMコスト
  • プレミアムデザインインエクスペリエンス

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ