TLE9853QX
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

TLE9853QX

MOTIX™ TLE9853QX、MOSFETを使用したウィンドウリフトの高性能化とコスト最適化を実現
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLE9853QX
TLE9853QX
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2035
  • Frequency
    40 MHz
  • GPIO
    15
  • MCU
    Arm® Cortex®-M0
  • Motor Driver
    H-bridge driver
  • RAM
    4 KByte
  • インターフェース
    PWM, LIN
  • オペアンプ
    Yes
  • ファミリー
    MOTIX™ motor control SoCs
  • フラッシュ
    48 KByte
  • 分類
    QM
  • 温度 範囲
    -40 °C~150 °C
  • 認定
    Automotive
  • 電源電圧 範囲
    5.5 V~28 V

OPN
TLE9853QXXUMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2036
発売開始日 08/2019
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2036
発売開始日 08/2019
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
MOTIX™ TLE9853QXは、業界標準のArm® Cortex-M0®コア、NFETドライバ、LINトランシーバ、および電源を1つのパッケージに組み合わせた、高度に統合されたシングルチップ2フェーズモータドライバです。このコンパクトなソリューションは、リードレスVQFN-48パッケージで提供され、基板スペースを最小限に抑え、ウィンドウリフトなどのアプリケーション向けにシステムコストを最適化することができます。

特長

  • 32ビットArm® Cortex® - 最大40MHzのM0コア<>
  • 5.5V〜28Vの単一電源
  • FLASH48KB、RAM最大4KB
  • 1x LINトランシーバー
  • 2x UART、
  • チャージポンプとPWMジェネレータ付きSSC
  • 2フェーズブリッジドライバ 2個
  • 1xローサイドシャント電流検出アンプ 1x 10ビットADC/12チャネルおよび1x 8ビットADC/9チャネル
  • 9x 16ビットタイマ、 1 x 24ビット・タイマ
  • 温度範囲 Tj: -40°C
  • から 150°C VQFN-48 パッケージ

利点

  • 最適化されたBOMコスト
  • コンパクト寸法
  • プレミアムデザインインエクスペリエンス

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ