TLE9852QX
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

TLE9852QX

MOTIX™ TLE9852QX、ウィンドウリフト用の費用対効果の高いソリッドステートソリューションを提供
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLE9852QX
TLE9852QX
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2035
  • Frequency
    40 MHz
  • GPIO
    15
  • MCU
    Arm® Cortex®-M0
  • Motor Driver
    H-bridge driver
  • RAM
    4 KByte
  • インターフェース
    PWM, LIN
  • ファミリー
    MOTIX™ motor control SoCs
  • フラッシュ
    48 KByte
  • 分類
    QM
  • 温度 範囲
    -40 °C~150 °C
  • 認定
    Automotive
  • 電源電圧 範囲
    5.5 V~28 V

OPN
TLE9852QXXUMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2036
発売開始日 08/2019
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2036
発売開始日 08/2019
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
MOTIX™ TLE9852QXは、業界で実績のあるArm® Cortex-M0®コア、NFETドライバ、LINトランシーバ、および電源を1つのパッケージに組み合わせた、完全に統合されたシングルチップ2フェーズモータ制御ソリューションです。このコンパクトなソリューションは、リードレスVQFN-48パッケージで提供され、基板スペースを最小限に抑え、ウィンドウリフトなどのアプリケーション向けにシステムコストを最適化することができます。

特長

  • 32ビットArm® Cortex-M0®コア、最大40MHz
  • 単一電源、5.5V〜28V<>
  • FLASH48KB、RAM最大4KB
  • 1xLINトランシーバー
  • 2x UART、
  • チャージポンプとPWMジェネレータ付き2x SSC 2フェーズブリッジドライバ
  • 1x 10ビットADC/11チャネルおよび1x 8ビットADC/9チャンネル
  • 温度範囲Tj = -40°C〜+150°
  • VQFN-48パッケージ

利点

  • 最適化されたBOMコスト
  • コンパクト寸法
  • プレミアムデザインインエクスペリエンス
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ