Currently planned availability until at least2035
-
Frequency25 MHz
-
GPIO18
-
MCUArm® Cortex®-M0
-
Motor DriverRelay driver
-
RAM4 KByte
-
インターフェースPWM, LIN, CXPI
-
ファミリーMOTIX™ motor control SoCs
-
フラッシュ64 KByte
-
分類QM
-
温度 範囲-40 °C~150 °C
-
認定Automotive
-
電源電圧 範囲5.5 V~28 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TLE9844QXCXUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 2500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2036 | |
| 発売開始日 | 01/2024 | |
| 組立国 |
MY,PH
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2036 |
| 発売開始日 | 01/2024 |
| 組立国 |
MY,PH
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- 32ビットArm® Cortex®-M0 (最大25 MHz)
- 5.5 V~28 Vの単一電源
- クロック用オンチップ オシレーターおよびPLL
- 64 KBフラッシュ、4 KB RAM、EEPROMエミュレーション
- LIN/CXPIトランシーバーを統合
- 高電圧監視入力 (MON)
- 高速同期通信 (SSC)
- PWM付きハイサイド/ローサイド スイッチ
- 8ビットおよび10ビットADC
- 電源内蔵
- 温度範囲: -40℃~150℃
- コンパクトなVQFN-48パッケージ
利点
- BOMコストの最適化
- コンパクトなサイズ
- 優れた設計導入性
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.