Currently planned availability until at least2035
-
Frequency40 MHz
-
GPIO18
-
MCUArm® Cortex®-M0
-
Motor DriverRelay driver
-
RAM4 KByte
-
インターフェースPWM, LIN
-
ファミリーMOTIX™ motor control SoCs
-
フラッシュ52 KByte
-
分類QM
-
温度 範囲-40 °C~150 °C
-
認定Automotive
-
電源電圧 範囲5.5 V~28 V
| 推奨 | ||||
|
OPN
|
TLE98432QXXUMA1 | TLE98432QXXUMA2 | ||
| 製品ステータス | active and preferred | active and preferred | ||
| インフィニオン パッケージ | ||||
| パッケージ名 | N/A | N/A | ||
| 梱包サイズ | 2500 | 2500 | ||
| 梱包形態 | TAPE & REEL | TAPE & REEL | ||
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | 3 | ||
| 防湿梱包 | DRY | DRY | ||
| 鉛フリー | Yes | Yes | ||
| ハロゲンフリー | Yes | Yes | ||
| RoHS対応 | Yes | Yes | ||
| 長期供給予定期限 | 2036 | 2036 | ||
| 発売開始日 | 06/2016 | 01/2024 | ||
| 組立国 |
MY
|
MY,PH
|
||
| ウェハ製造国 |
DE
|
DE
|
||
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
個.
在庫あり
|
||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2036 |
| 発売開始日 | 06/2016 |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2036 |
| 発売開始日 | 01/2024 |
| 組立国 |
MY,PH
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Arm® Cortex® M0 MCU
- システムクロック最大 40MHz
- <>li52kB フラッシュメモリ、4K EEPROM エミュレーション
- 4KB RAM
- 2 ハイサイド &PWM機能付き2つのローサイドスイッチ
- 5V電源出力
- LINトランシーバー、LIN規格2.2およびSAE J2602と互換性があり、電圧および温度監視用の7チャネルを備えたLIN
- 8ビットADCを介した高速プログラミングをサポートします
- 10ビットADC、13チャネル(6アナログ入力、 5 HVモニター入力とバッテリーセンス)
- オンチップ発振器&PLL
- PWM信号発生器と16ビットタイマ
利点
- 完全なシステムオンチップ
- 最小限の外付け部品数により、BOMコストを削減
- VQFNパッケージ、7x7mmフットプリントにより、PCBスペースの節約が可能になります
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.