Currently planned availability until at least2037
-
RDSON_H(標準)850 mΩ
-
RDSON_L(標準)850 mΩ
-
ファミリーMOTIX™ multi half-bridge ICs
-
分類QM
-
制御インターフェースDirect
-
温度 範囲-40 °C~150 °C
-
認定Automotive
-
過電流検出 (最小)0.9 A
-
電源電圧絶対最大定格40 V
-
電源電圧 範囲5.5 V~20 V
|
OPN
|
TLE94003EPXUMA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2a |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2a |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- 3つのハーフブリッジ電力出力
- スリープモードでの非常に低い消費電力
- 3.3V/5Vヒステリシス
- 短絡保護
- 制御および診断用の直接インターフェース
- 過熱保護
- クロスカレント保護
利点
- 外付けMOSFET不要
- スリープモードでの低消費電力
- SPIまたはDI</>liを介した Control/diagnos.of出力
- 最大3つのモーター
- 独立して診断可能な出力
アプリケーション
図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.