TLE94004EP
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

TLE94004EP

MOTIX™ TLE94004EPは、特に自動車のモーションコントロールアプリケーション向けに設計された保護された4つ折りハーフブリッジドライバです
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLE94004EP
TLE94004EP
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2037
  • RDSON_H(標準)
    850 mΩ
  • RDSON_L(標準)
    850 mΩ
  • ファミリー
    MOTIX™ multi half-bridge ICs
  • 分類
    QM
  • 制御インターフェース
    Direct
  • 温度 範囲
    -40 °C~150 °C
  • 認定
    Automotive
  • 過電流検出 (最小)
    0.9 A
  • 電源電圧絶対最大定格
    40 V
  • 電源電圧 範囲
    5.5 V~20 V

OPN
TLE94004EPXUMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2a
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2a
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
MY
個.
在庫あり
当社のハーフブリッジドライバーファミリーは、3〜12出力の範囲で、ダイレクトインターフェースまたはSPIをサポートします。DCモーター負荷を順次または並列の順方向、後進、ブレーキ、または高インピーダンスモードで駆動します。機能には、短絡、電源障害、過熱検出などがあります。低静止電流の車載アプリケーションに最適です。コンパクトなPG-TSDSO-14パッケージは、優れた熱性能を確保し、スペースを節約し、コストを削減します。

特長

  • 4つのハーフブリッジ電力出力
  • スリープモードでの非常に低い消費電力
  • 3.3V/5Vヒステリシス
  • 過負荷のすべての出力
  • 制御用
  • 過熱保護
  • 交差電流保護

利点

  • 外付けMOSFET不要
  • スリープモードでの低消費電力
  • SPIまたはDI</>liを介した Control/diagnos.of出力
  • 最大3つのモーター
  • 独立して診断可能な出力

図

TLE94004EP
TLE94004EP
TLE94004EP
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ