TLE9263BQX V33
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

TLE9263BQX V33

The TLE9263BQXV33 is a monolithic integrated circuit in an exposed pad VQFN-48 (7mm x 7mm) power package with LTI feature to support AOI
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLE9263BQX V33
TLE9263BQX V33
個.


製品仕様情報

  • Compatible Microcontrollers
    TRAVEO™ T1G, T2G, AURIX™ TC2x, TC3x, PSOC™ 4x
  • Currently planned availability until at least
    2039
  • ウェイクアップ入力
    Wake Pins, CAN, LIN
  • スタンバイ電流
    44 μA (typ) Stop Mode
  • トランシーバー
    1 x CAN FD ISO 11898 - 2, 2 x LIN2.2 / J2602
  • ファミリー
    OPTIREG™ Mid-Range+ SBC
  • 伝送速度 (最大)
    5 MBit/s
  • 出力ドライバ
    4 x High-Side Switch 150 mA
  • 電圧レギュレータ出力 ((VCC1))
    3.3V / 250 mA
  • 電圧レギュレータ出力 ((VCC2))
    5V / 100 mA
  • 電圧レギュレータ出力 ((VCC3))
    3.3V or 1.8V / up to 400 mA
  • 静止電流
    15 μA (typ) Sleep Mode

OPN
TLE9263BQXV33XUMA2
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2040
発売開始日 07/2022
組立国
MY,PH
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2040
発売開始日 07/2022
組立国
MY,PH
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
CAN-LIN SBC for automotive applications. Includes LDOs for microcontroller (3.3V) and sensor (5V), PNP transistor driver (3.3V/1.8V), HS-CAN transceiver (CAN FD) and LIN transceiver. High-side switches, 16-bit SPI. Watchdog, Fail Outputs, undervoltage reset. Low-power modes for battery apps. Wake-up via buses, inputs, cyclic wake. Built for automotive conditions.

特長

  • Low current in Stop & Sleep Modes
  • Periodic Cyclic Wake in SBC Normal Mode
  • Periodic Cyclic Sense in SBC Normal
  • Low-Drop Voltage Regulator 3.3V, 250mA
  • Low-Drop Voltage Regulator 5V, 100mA
  • Low-Drop Voltage Regulator, external PNP
  • High-Speed CAN Transceiver: ISO 11898-2
  • LIN Transceivers with TXD Timeout
  • Hardware Requirements for LIN, CAN,
  • Four High-Side Outputs 7Ω typ.
  • Dedicated High-Side Supply Pin
  • 2 GPIOs: Configurable I/O, High Voltage
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ