TLE9252VSK
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

TLE9252VSK

The TLE9252VSK is a transceiver designed for HS CAN networks with Flexible Data-rate up to 5 Mbit/s in automotive and industrial applications.
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLE9252VSK
TLE9252VSK
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2039
  • ウェイクアップ入力
    Wake-up Pin, Bus Wake-up
  • バス ウェイクアップ機能
    Yes
  • パッケージ
    PG-DSO-14
  • ファミリー
    CAN Transceiver
  • ベース製品
    TLE925x
  • 伝送速度 (最大)
    5 MBit/s
  • 標準/規格
    ISO11898-2
  • 特長
    NSTB, WK, EN, NERR, INH Output, Vio, Receive Only Mode
  • 環境規制対応
    Halogen free, RoHS compliant
  • 種類
    CAN, CAN FD
  • 製品カテゴリ
    Transceivers
  • 言語
    IBIS
  • 認定
    Automotive
  • 追加機能
    NSTB, WK, EN, NERR, INH, Vio, no SPLIT PIN
  • 電源電圧
    5 V
  • 静止電流
    < 25 µA in sleep mode

OPN
TLE9252VSKXUMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2a
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2040
発売開始日 01/2018
組立国
PH
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2a
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2040
発売開始日 01/2018
組立国
PH
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
The transceiver meets ISO11898-2 andSAE J2284-4/-5 standards. TLE9252VSK offers Bus Wake-up Pattern (WUP) function with optimized filter time (0.5μs < tFilter< 1.8μs). Modes optimized for reduced current consumption: Normal-operating, Sleep, Stand-by. Sleep Mode (< 25μA) detects Wake-Up Pattern on HS CAN bus. VIO enables 3.3V/5V microcontroller interfaces. TLE9252VSK: standard DSO-14, TLE9252VLC: tiny leadless TSON-14 with LTI for AOI capability.

特長

  • ISO 11898-2 (2016) and SAE J2284-4/-5
  • symmetrical loop delay for CAN FD data
  • 5MBit/s
  • Bus Wake-up Pattern (WUP)0.5μs 1.8μs
  • Excellent ESD robustness
  • Ultra-Low Sleep Mode Current: Max. 26μA
  • Extended Supply Range for VCC and VIO
  • Autonomous Bus Biasing
  • VIO i/p for Adapting MC Voltage
  • Green Product (RoHS compliant)
  • AEC Qualified
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ