これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。 これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。
代替品を表示
TLE9185QXW
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

TLE9185QXW

生産終了
MOTIX™ TLE9185QXW is an AEC Q100 Grade 0-qualified 3-phase gate driver IC with integrated power supply in a VQFN-48 power package.

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • ドライビング キャパシティ
    90 nC at 20 kHz
  • ファミリー
    MOTIX™ gate driver ICs for BLDC motors
  • 分類
    ISO 26262-ready
  • 制御インターフェース
    PWM, 32-bits SPI
  • 温度 範囲
    -40 °C~175 °C
  • 認定
    Automotive
  • 電流検出アンプ
    1x CSA
  • 電源電圧絶対最大定格
    40 V
  • 電源電圧 範囲
    5.5 V~28 V

OPN
TLE9185QXWXUMA1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
PH
ウェハ製造国
DE

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
PH
ウェハ製造国
DE
MOTIX™ TLE9185QXW gate driver IC for BLDC motors integrates a 5 V low-dropout voltage regulator, three half-bridges for six external N-channel MOSFETs, one current sense amplifier and one 32-bit SPI interface. The device includes diagnostic and supervision features and is intended to operate with 5.0 V microcontrollers. TLE9185QXW is ISO 26262-ready and supports an ambient operating temperature range of -40°C to +175°C.

特長

  • Low-drop voltage regulator 5 V
  • Adaptive MOSFET gate control
  • One current sense amplifier
  • Configurable wake-up sources
  • 6 PWM inputs up to 25 kHz
  • 32-bit serial peripheral interface
  • SPI with cyclic redundancy check (CRC)
  • Periodic cyclic wake (all modes)
  • Drain-source monitoring
  • Configurable time-out
  • Window watchdog

利点

  • Diverse protection features
  • Comprehensive monitoring features
  • Improved electromagnetic emission
  • Reduced switching losses in PWM mode
  • Extended temp. range: 40°C to +175°C
  • Safety documentation - ISO 26262-ready

アプリケーション

図

TLE9185 Bridge SBC Block Diagram
TLE9185 Bridge SBC Block Diagram
TLE9185 Bridge SBC Block Diagram
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ