TLE9186QVW
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Currently planned availability until at least2039
-
コンフィギュレーションThree-Phase
-
ドライビング キャパシティ150 nC at 20 kHz
-
ファミリーMOTIX™ gate driver ICs for BLDC motors
-
分類ISO 26262-compliant (ASIL B)
-
制御インターフェースPWM, 32-bits SPI
-
温度 範囲-40 °C~175 °C
-
認定Automotive
-
電流検出アンプ1x CSA
-
電源電圧絶対最大定格40 V
-
電源電圧 範囲4.5 V~32 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TLE9186QVWXUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 5000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2040 | |
| 発売開始日 | 12/2025 | |
| 組立国 |
PH
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2040 |
| 発売開始日 | 12/2025 |
| 組立国 |
PH
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Drives 6 MOSFETs up to 150 nC Qgtot
- Supply voltage range of 4.5 V to 32 V
- ISO 26262 FuSa compliant: ASIL B
- Ext. temperature range AEC-Q100 (175°C)
- Current controlled output stages
- 0–100% duty cycle, no limits
- Motor control concept with PWM input
- 1 accurate CSA with 1µs settling time
- Passive clamping of external FETs
- Comprehensive monitoring and diagnostics
- 5x5 mm VQFN-32 package, AOI-ready
利点
- Reduced external component count
- Optimized system cost system
- Enables compact designs
- Optimize EME performance
- Extended temperature range AEC-Q100
- ASIL B-certified safe motor operation
アプリケーション
図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.