ドライビング キャパシティ90 nC at 20 kHz
-
ファミリーMOTIX™ gate driver ICs for BLDC motors
-
分類ISO 26262-ready
-
制御インターフェースPWM, 32-bits SPI
-
温度 範囲-40 °C~150 °C
-
認定Automotive
-
電流検出アンプ1x CSA
-
電源電圧絶対最大定格40 V
-
電源電圧 範囲5.5 V~28 V
|
OPN
|
TLE9185QXXUMA2 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
PH
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
PH
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- 低ドロップ V レギュレータ 5V、250mA 電源
- ハーフブリッジ・ゲート・ドライバ、N
- チャネル
- 適応型 MOSFET ゲート制御
- 1 つのローサイド対応 (CSA)
- 構成可能なウェイクアップ・ソース
- 6 入力: 最大25kHzのPWM周波数
- 複数のモードにわたる周期的なサイクリック
- 設定可能なタイムアウトおよびウィンドウウォッチドッグ 過熱および短絡保護
利点
- 多様な保護機能
- 包括的な監視機能
- 電磁放射の改善
- PWMモードでのスイッチング損失を低減
- 安全性に関するドキュメント - ISO 26262対応
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.