Currently planned availability until at least2038
-
コンフィギュレーション3-phase
-
ドライビング キャパシティ300nC at 20kHz
-
ファミリーMOTIX™ gate driver ICs for BLDC motors
-
分類ISO 26262-compliant (ASIL D)
-
制御インターフェースPWM, 16-bits SPI
-
温度 範囲-40 °C~150 °C
-
温度- 40°C - 150°C
-
認定Automotive
-
電流検出アンプ3x CSA
-
電源電圧絶対最大定格40 V
-
電源電圧 範囲5.5 V~40 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TLE9183QKXUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1900 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2038 | |
| 発売開始日 | 08/2018 | |
| 組立国 |
MY,TW
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1900 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2038 |
| 発売開始日 | 08/2018 |
| 組立国 |
MY,TW
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- 低RDSON NチャネルFETs
- 0..100%デューティサイクル用の 高出力3相ブリッジドライバ、制限なく調整可能
- 5.5V〜40V
- ロジック動作の3V電源電圧までの動作
- -15V〜のモーター接続ピンの高い堅牢性40 V
- 拡張保護および監視機能
- シリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)、監視制御
- SPIによる読み出し<
- 温度検出用の外部FETのリバース・ダイオード測定/li>
- -SPI設定可能なコンテンツを使用した診断および故障動作のリンプ・ホーム機能
- シャント信号調整用3つの電流検出アンプ、ENAピンによるシャント信号調整 2スイッチオフパス、およびSOFF
- ピンINH
- 3.3VμCsおよびTTLロジック 位相電圧フィードバック、SPIプログラマブル電圧スレッショルド
- 出力による位相カットオフ回路アクティベーション ISO26262 ASIL-Dワークフローに従って開発
- AEC Qualified
利点
- 12Vバッテリー電圧に適しています
- 統合負荷電流測定
- 詳細な診断は安全関連のユースケースをサポートします
- Limpホームモード
- 安全マニュアルと安全分析要約レポートは、myICPアカウント
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.