TLE8457DLE
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

TLE8457DLE

The TLE8457DLE is a monolithic integrated LIN transceiver with low drop-out voltage regulator in the TSON-8 package.
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLE8457DLE
TLE8457DLE
個.


製品仕様情報


OPN
TLE8457DLEXUMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2a
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2038
発売開始日 10/2018
組立国
MY
ウェハ製造国
AT,MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2a
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2038
発売開始日 10/2018
組立国
MY
ウェハ製造国
AT,MY
個.
在庫あり
TLE8457DLE supplies microcontroller and peripherals with 3.3 V, 70 mA. Offers undervoltage reset, LIN 2.2A, SAE J2602 compatibility. Ultra low standby current of 20 μA. Infineon BiCMOS technology for ESD robustness, high EMC level. AEC qualified for automotive environment. Different variants available (see family overview table).

利点

  • 5 V low drop-out linear voltage regulator with 70 mA current capability
  • stable output voltage with small ceramic output capacitor ( 1 µF )
  • integrated initialization time-out feature
  • low current consumption in stand-by mode (40 μA) and sleep mode (16μA)
  • includes the TxD dominant time-out feature
  • excellent EMC performance (IBEE test report)
  • TSON-8 package
  • TLE8457DLE LIN-LDO demo board available

図

TLE8457DLE
TLE8457DLE
TLE8457DLE
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ