TLE8250SJ
新規設計非推奨
RoHS対応
鉛フリー

TLE8250SJ

The TLE8250SJ is a transceiver designed for HS CAN networks in automotive and industrial applications.

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • ウェイクアップ入力
    None
  • バス ウェイクアップ機能
    No
  • ファミリー
    CAN FD 2MBit/s
  • ベース製品
    TLE825x
  • 伝送速度 (最大)
    2 MBit/s
  • 標準/規格
    ISO11898-2
  • 特長
    Receive Only Mode, NRM, NEN
  • 環境規制対応
    RoHS compliant, Halogen free
  • 種類
    CAN, CAN FD
  • 製品カテゴリ
    Transceivers
  • 認定
    Automotive
  • 追加機能
    NRM, NEN
  • 電源電圧
    5 V
  • 静止電流
    < 12 µA at 5 V standby

OPN
TLE8250SJXUMA1
製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2a
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
PH
ウェハ製造国
MY

製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2a
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
PH
ウェハ製造国
MY
The TLE8250SJ links the physical bus layer and the CAN protocol controller, ensuring low EME, supporting 2 MBit/s data rates, and offering receive-only and power-save modes. With excellent ESD immunity, it's ideal for mixed supply HS CAN networks, AEC qualified for automotive environments, and compliant with ISO11898-2.

特長

  • Compliant to ISO11898-2: 2003
  • Wide common mode range for electromagnetic immunity (EMI)
  • Very low electromagnetic emission (EME)
  • Excellent ESD robustness
  • Guaranteed and improved loop delay symmetry to support CAN FD data frames up to 2 MBit/s
  • Extended supply range on V cc supply
  • CAN short circuit proof to ground, battery and V cc
  • TxD time-out function
  • Low CAN bus leakage current in power-down state
  • Overtemperature protection
  • Protected against automotive transients
  • Receive-only mode and power-save mode
  • Green Product (RoHS compliant)
  • AEC Qualified
  • Certified according to latest VeLIO (Vehicle LAN Interoperability & Optimization) test requirements for the Japanese market

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ