TLE7250G
新規設計非推奨
RoHS対応
鉛フリー

TLE7250G

The TLE7250G is a transceiver designed for High Speed CAN networks in automotive and industrial applications.
複数のOPNを利用可能

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • ウェイクアップ入力
    None
  • バス ウェイクアップ機能
    No
  • ファミリー
    Classical CAN 1MBit/s
  • ベース製品
    CAN Classic
  • 伝送速度 (最大)
    1 MBit/s
  • 標準/規格
    ISO11898-2
  • 特長
    Receive Only Mode, NEN
  • 環境規制対応
    Halogen free, RoHS compliant
  • 種類
    CAN
  • 製品カテゴリ
    Transceivers
  • 認定
    Automotive
  • 追加機能
    NRM, NEN
  • 電源電圧
    5 V
  • 静止電流
    < 15 µA at 5 V standby

OPN
TLE7250GXUMA1 TLE7250GXUMA2
製品ステータス not for new design not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A N/A
梱包サイズ 2500 2500
梱包形態 TAPE & REEL TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) N/A 2a
防湿梱包 DRY DRY
鉛フリー Yes Yes
ハロゲンフリー Yes Yes
RoHS対応 Yes Yes
組立国 -
PH
ウェハ製造国 -
MY

製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国 -
ウェハ製造国 -

製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2a
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
PH
ウェハ製造国
MY
Introducing the TLE7250G, an interface driving signals to the CAN bus and protecting the microcontroller from network interferences. It offers low electromagnetic emission, ISO 11898-2 compliance, excellent passive behavior, and Infineon Smart Power Technology SPT for ESD and electromagnetic immunity. AEC qualified and tailored for the Automotive Environment, it's ideal for large CAN networks with high data transmission rates.

特長

  • Fully compliant with ISO 11898-2
  • Wide common mode range for electromagnetic immunity (EMI)
  • Very low electromagnetic emission (EME)
  • Excellent ESD immunity
  • CAN short-circuit proof to ground, battery and V CC
  • TxD time-out function
  • Low CAN bus leakage current in power-down state
  • Overtemperature protection
  • Protected against automotive transients
  • CAN data transmission rate up to 1 Mbps
  • Green Product (RoHS-compliant)
  • AEC Qualified

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ