TLE4678-2EL
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Currently planned availability until at least2038
-
ウォッチドッグYes
-
ステータス出力No
-
ドロップアウト電圧120 mV
-
パワーグッドNo
-
ファミリーOPTIREG™ linear General Purpose
-
ホールドNo
-
リセットYes
-
レギュレーター タイプGeneral Purpose
-
出力電圧タイプ5.0 V
-
出力電流 (最大)200 mA
-
動作温度 範囲-40 °C~150 °C
-
動作電圧 範囲3.3 V~45 V
-
早期警告No
-
有効 (=禁止)No
-
環境規制対応Halogen free, RoHS compliant
-
精度2 %
-
認定Automotive
-
過電圧保護No
-
電源障害No
-
静止電流60 µA
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TLE46782ELXUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 2500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2038 | |
| 発売開始日 | 01/2015 | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2038 |
| 発売開始日 | 01/2015 |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- Output Voltage 5 V ± 2%
- Current Capability 200 mA
- Ultra Low Current Consumption
- Very Low Dropout Voltage
- Monitoring a Microprocessor
- Reset Circuit Sensing the Output Voltage
- Reset Output Active Low Down to VQ = 1 V
- Separated Reset and Watchdog Output
- Excellent Line Transient Robustness
- Reverse Polarity Protection
- Short Circuit Protected
利点
- Robust protection features
- Wide input & temp range operation
アプリケーション
図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.