TLE4675G
Active and preferred
RoHS対応

TLE4675G

The TLE4675G is a monolithic integrated low drop out fixed output voltage regulator for loads up to 400 mA.
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLE4675G
TLE4675G
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2038
  • ウォッチドッグ
    No
  • ステータス出力
    No
  • ドロップアウト電圧
    250 mV
  • パワーグッド
    No
  • ファミリー
    OPTIREG™ linear General Purpose
  • ベース製品
    TLE4675x
  • ホールド
    No
  • リセット
    Yes
  • レギュレーター タイプ
    General Purpose
  • 出力電圧タイプ
    5.0 V
  • 出力電流 (最大)
    400 mA
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~150 °C
  • 動作電圧 範囲
    5.5 V~45 V
  • 早期警告
    No
  • 有効 (=禁止)
    No
  • 環境規制対応
    Halogen free, RoHS compliant
  • 精度
    2 %
  • 認定
    Automotive
  • 過電圧保護
    No
  • 電源障害
    No
  • 静止電流
    65 µA

OPN
TLE4675GATMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2038
発売開始日 10/2008
組立国
MY
ウェハ製造国
MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2038
発売開始日 10/2008
組立国
MY
ウェハ製造国
MY
個.
在庫あり
The integrated reset function, as well as several protection circuits combined with the wide operating temperature range offered by the TLE4675 make it suitable for supplying microprocessor system in automotive environments.

特長

  • Output Voltage 5 V ± 2%
  • Output Current Capability 400 mA
  • Ultra Low Current Consumption
  • Very Low Drop Out Voltage
  • Reset Circuit Sensing the Output Voltage
  • O/P Active Low Down to VQ=1V
  • Excellent Line Transient Robustness
  • I ≤ +45 V
  • Reverse Polarity Protection
  • Short Circuit Protected
  • Over temperature Shutdown
  • Temperature R -40≤ T j ≤150°C

利点

  • Robust Protection Features
  • Wide input & temp range operation

アプリケーション

図

TLE4675G
TLE4675G
TLE4675G
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ