TLE4473G V55-2
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
ウォッチドッグYes
-
ステータス出力No
-
ドロップアウト電圧200 mV
-
パワーグッドNo
-
ホールドNo
-
リセットYes
-
レギュレーター タイプGeneral Purpose
-
出力電圧タイプ5.0 V
-
出力電流 (最大)300 mA
-
動作温度 範囲-40 °C~150 °C
-
動作電圧 範囲5.6 V~42 V
-
早期警告No
-
有効 (=禁止)Yes
-
環境規制対応RoHS compliant, Halogen free
-
精度2.5 %, 2 %
-
認定Automotive
-
過電圧保護No
-
電源障害No
-
静止電流250 µA
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TLE4473GV552AUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
ID
|
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
ID
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- Stand-by Output 190 mA; 5 V ± 2%
- Main Output: 300 mA
- Low Quiescent Current Consumption
- Disable Function Separately Both Outputs
- Wide Operation Range: up to 42 V
- Very low Dropout Voltage
- Watchdog
- Output Protected against Short Circuit
- Wide temperature range: -40° C to 150° C
- Over temperature protection
- Overload protection
利点
- Robust Protection Features
- Wide input & temp range operation
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.