これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
TLE4309G
生産終了
生産終了
RoHS対応

TLE4309G

生産終了

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLE4309G
TLE4309G


製品仕様情報

  • Iout (最大)
    500 mA
  • Iout
    500 mA
  • Vdrop
    0.35 V
  • VS 範囲
    4.5 V~24 V
  • 種類
    Linear

OPN
TLE4309GATMA1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
The TLE4309 is an integrated adjustable constant current source for driving loads up to 500 mA. The output current level can be adjusted with an external shunt resistor. Supplying high power LEDs with the TLE4309 ensures constant brightness independent from supply voltage or LED forward voltage spread. Therefore, LED lifetime is extended by protecting from overcurrent and overtemperature. The TLE4309G is provided in the surface mounted PG-TO-263 package with excellent thermal resistance.

特長

  • Adjustable constant current up to 500 mA
  • Operating supply voltage range 4.5 V to 24 V
  • Maximum supply voltage up to 45 V
  • Low dropout voltage
  • PWM / ENABLE input
  • << 1 μA quiescent current when disabled
  • Overtemperature protection
  • Short circuit proof
  • Reverse polarity protection
  • Operating junction temperature range: -40 °C to 150 °C
  • Suitable for applications up to 85 °C ambient temperature.
  • Green Product (RoHS compliant)

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ