これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。 これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。
代替品を表示
TLE4290D
生産終了
生産終了
RoHS対応

TLE4290D

生産終了
The TLE4290D is a monolithic integrated low drop voltage regulator which can supply loads up to 450 mA with power good feature.

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    n.a
  • ウォッチドッグ
    No
  • ステータス出力
    No
  • ドロップアウト電圧
    250 mV
  • パワーグッド
    Yes
  • ホールド
    No
  • リセット
    No
  • レギュレーター タイプ
    General Purpose
  • 出力電圧タイプ
    5.0 V
  • 出力電流 (最大)
    400 mA
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~150 °C
  • 動作電圧 範囲
    5.5 V~42 V
  • 早期警告
    No
  • 有効 (=禁止)
    No
  • 環境規制対応
    Halogen free, RoHS compliant
  • 精度
    2 %
  • 認定
    Automotive
  • 過電圧保護
    No
  • 電源障害
    No
  • 静止電流
    200 µA

OPN
TLE4290DATMA1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
The TLE4290 is a monolithic integrated low drop voltage regulator capable of supplying loads up to 450mA with a power good feature. It regulates an input voltage up to 42V to VQ,nom = 5.0V, designed for supplying μ-controllers in the severe automotive environment. It is protected against overload, short circuit, and over-temperature conditions, suitable for various applications requiring a stabilized 5V voltage.

特長

  • Output voltage 5 V ± 2%
  • Very low current consumption
  • 450 mA current capability
  • Power Good Feature
  • Very low-drop voltage
  • Short-circuit-proof
  • Reverse polarity proof
  • Suitable for use in automotive electronics
  • Green Product (RoHS compliant)
  • AEC Qualified
  • Wide Temperature Range  40 °C = T j ; = 150 °C

利点

  • Robust protection features
  • Wide input operation and temperature range

アプリケーション

図

TLE4290-Block-Diagram
TLE4290-Block-Diagram
TLE4290-Block-Diagram
TLE4290-Application-Diagram
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ