これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。 これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。
代替品を表示
TLE4263GS
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

TLE4263GS

生産終了
TLE4263GS is a 5-V low drop voltage regulator in a SMD package PG-DSO-14-30, PG-DSO-20-35, or G-DSO-8-16. The maximum input voltage is 45 V.

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    n.a
  • ウォッチドッグ
    Yes
  • ステータス出力
    No
  • ドロップアウト電圧
    350 mV
  • パワーグッド
    No
  • ベース製品
    TLE4263x
  • ホールド
    No
  • リセット
    Yes
  • レギュレーター タイプ
    General Purpose
  • 出力電圧タイプ
    5.0 V
  • 出力電流 (最大)
    200 mA
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~125 °C
  • 動作電圧 範囲
    5.5 V~45 V
  • 早期警告
    No
  • 有効 (=禁止)
    Yes
  • 環境規制対応
    Halogen free, RoHS compliant
  • 精度
    2 %
  • 認定
    Automotive
  • 過電圧保護
    No
  • 電源障害
    No
  • 静止電流
    900 µA

OPN
TLE4263GSXUMA2
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2a
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
PH
ウェハ製造国
AT

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2a
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
PH
ウェハ製造国
AT
The IC regulates input voltage VI (6V < VI < 45V) to VQ,nom = 5.0V. It supports output current > 200mA. Short-circuit proof with temperature protection. Generates reset signal for VQ,rt < 4.5V (adjustable to 3.5V). Reset delay set by external capacitor. Integrated watchdog logic supervises microcontroller. Inhibit input switches off IC (current consumption drops from 900μA to 0μA).

特長

  • Output Voltage Tolerance ≤ ± 2%
  • 200 mA Output Current Capability
  • Low-drop Voltage
  • Very low Standby Current Consumption
  • Over Temperature Protection
  • Reverse Polarity Protection
  • Adjustable Reset Threshold
  • Watchdog
  • Wide Temperature Range
  • Suitable use in automotive electronics
  • Green Product (RoHS compliant)

利点

  • Robust Protection Features
  • Wide input & temp range operation
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ