これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。 これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。
代替品を表示
TLE4263G
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

TLE4263G

生産終了
TLE4263G is a 5-V low drop voltage regulator in a SMD package PG-DSO-14-30, PG-DSO-20-35, or G-DSO-8-16. The maximum input voltage is 45 V.

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    n.a
  • ウォッチドッグ
    Yes
  • ステータス出力
    No
  • ドロップアウト電圧
    350 mV
  • パワーグッド
    No
  • ベース製品
    TLE4263x
  • ホールド
    No
  • リセット
    Yes
  • レギュレーター タイプ
    General Purpose
  • 出力電圧タイプ
    5.0 V
  • 出力電流 (最大)
    200 mA
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~125 °C
  • 動作電圧 範囲
    5.5 V~45 V
  • 早期警告
    No
  • 有効 (=禁止)
    Yes
  • 環境規制対応
    Halogen free, RoHS compliant
  • 精度
    2 %
  • 認定
    Automotive
  • 過電圧保護
    No
  • 電源障害
    No
  • 静止電流
    900 µA

OPN
TLE4263GXUMA2
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
ID
ウェハ製造国
AT

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
ID
ウェハ製造国
AT
The IC provides a maximum output current of over 200mA and includes short-circuit and overtemperature protection. It regulates input voltage (6V < VI < 45V) to VQ,nom = 5.0V and generates a reset signal for VQ,rt < 4.5V, adjustable to 3.5V. The integrated watchdog logic supervises the microcontroller, and the inhibit input enables switching off, reducing current consumption to 0μA from 900μA.

特長

  • Output voltage tolerance  ≤   ± 2%
  • 200 mA output current capability
  • Low-drop voltage
  • Very low standby current consumption
  • Overtemperature protection
  • Reverse polarity protection
  • Short-circuit proof
  • Adjustable reset threshold
  • Watchdog
  • Wide temperature range
  • Suitable for use in automotive electronics
  • Green Product (RoHS compliant)
  • AEC Qualified

利点

  • Robust protection features
  • Wide input operation and temperature range

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ