TLE4263-2ES
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

TLE4263-2ES

TLE4263-2ES is a monolithic integrated very low dropout voltage regulator in a SMD package PG-DSO-8 exposed pad, designed for automotive applications.
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLE4263-2ES
TLE4263-2ES
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2038
  • ウォッチドッグ
    Yes
  • ステータス出力
    No
  • ドロップアウト電圧
    350 mV
  • パワーグッド
    No
  • ファミリー
    OPTIREG™ linear General Purpose
  • ベース製品
    TLE4263x
  • ホールド
    No
  • リセット
    Yes
  • レギュレーター タイプ
    General Purpose
  • 出力電圧タイプ
    5.0 V
  • 出力電流 (最大)
    180 mA
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~150 °C
  • 動作電圧 範囲
    5.5 V~45 V
  • 早期警告
    No
  • 有効 (=禁止)
    Yes
  • 環境規制対応
    Halogen free, RoHS compliant
  • 精度
    2 %
  • 認定
    Automotive
  • 過電圧保護
    No
  • 電源障害
    No
  • 静止電流
    900 µA

OPN
TLE42632ESXUMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2038
発売開始日 06/2008
組立国
MY
ウェハ製造国
MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2038
発売開始日 06/2008
組立国
MY
ウェハ製造国
MY
個.
在庫あり
Regulate input voltage up to 45V to 5.0V output. Short-circuit proof with over-temperature shutdown. Features adjustable reset threshold, watchdog circuit, inhibit input. Reset output RO goes low when voltage falls below threshold V Q,rt. Power-on reset delay and watchdog pulse trigger time adjustable. Inhibit input switches off IC, reducing current consumption to 0μA.

特長

  • Package with Excellent Thermal Behaviour
  • Output Voltage Tolerance ≤ ±2%
  • Output Current up to 180 mA
  • Very Low Standby Current Consumption
  • Watchdog for Monitoring a Microprocessor
  • Power Reset, Programmable Delay
  • Adjustable Reset Threshold
  • Very Low Dropout Voltage
  • Output Current Limitation
  • Reverse Polarity Protection
  • Over temperature Protection

利点

  • Robust protection features
  • Wide input & temp range operation

図

TLE4263-2-Application-Diagram
TLE4263-2-Application-Diagram
TLE4263-2-Application-Diagram
TLE4263-2-Block-Diagram
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ