これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。 これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。
代替品を表示
TLE42344G
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

TLE42344G

生産終了
TLE42344G is a 5 V low dropout fixed voltage regulator in an PG-SOT223-4 package. The maximum output current is more than 100 mA.
複数のOPNを利用可能

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    n.a
  • ウォッチドッグ
    No
  • ステータス出力
    No
  • ドロップアウト電圧
    250 mV
  • パワーグッド
    No
  • ホールド
    No
  • リセット
    No
  • レギュレーター タイプ
    General Purpose
  • 出力電圧タイプ
    5.0 V
  • 出力電流 (最大)
    100 mA
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~150 °C
  • 動作電圧 範囲
    5.5 V~45 V
  • 早期警告
    No
  • 有効 (=禁止)
    No
  • 環境規制対応
    RoHS compliant
  • 精度
    2 %
  • 認定
    Automotive
  • 過電圧保護
    No
  • 電源障害
    No
  • 静止電流
    400 µA

OPN
TLE42344GHTSA1 TLE42344GHTMA1
製品ステータス discontinued discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOT-223 SOT-223
梱包サイズ 1000 4000
梱包形態 TAPE & REEL TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) N/A 1
防湿梱包 NON DRY NON DRY
鉛フリー Yes Yes
ハロゲンフリー No No
RoHS対応 Yes Yes
組立国 -
MY
ウェハ製造国 -
AT

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOT-223
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国 -
ウェハ製造国 -

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOT-223
梱包サイズ 4000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
AT
The IC regulates an input voltage V I in the range 5.5 V < V I < 45 V to V Qrated = 5.0 V. The maximum output current is more than 100 mA. This IC is protected against shortcircuit and overheat by the integrated output current limitation and the overtemperature shutdown.TLE42644G is the available version of this product.

特長

  • Output voltage tolerance ≤ ±2%
  • Low dropout voltage
  • Output current up to 100 mA
  • Very low current consumption
  • Overtemperature shutdown
  • Output current limitation
  • Suitable for use in automotive electronics
  • Reverse polarity protection
  • Green Product (RoHS compliant)
  • AEC Qualified
  • Wide Temperature Range -40 °C ≤ T j  ≤ 150 °C

利点

  • Robust protection features
  • Wide input operation and temperature range

図

TLE42344-Application-Diagram
TLE42344-Application-Diagram
TLE42344-Application-Diagram
TLE42344-Block-Diagram
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ