TLE42644G
製品仕様情報
-
Currently planned availability until at least2038
-
ウォッチドッグNo
-
ステータス出力No
-
ドロップアウト電圧220 mV
-
パワーグッドNo
-
ファミリーOPTIREG™ linear General Purpose
-
ホールドNo
-
リセットNo
-
レギュレーター タイプGeneral Purpose
-
出力電圧タイプ5.0 V
-
出力電流 (最大)100 mA
-
動作温度 範囲-40 °C~150 °C
-
動作電圧 範囲5.5 V~45 V
-
早期警告No
-
有効 (=禁止)No
-
環境規制対応RoHS compliant
-
精度3 %
-
認定Automotive
-
過電圧保護No
-
電源障害No
-
静止電流40 µA
| 推奨 | ||||
|
OPN
|
TLE42644GHTMA1 | TLE42644GHTSA3 | ||
| 製品ステータス | active and preferred | discontinued | ||
| インフィニオン パッケージ | ||||
| パッケージ名 | SOT-223 | SOT-223 | ||
| 梱包サイズ | 4000 | 1000 | ||
| 梱包形態 | TAPE & REEL | TAPE & REEL | ||
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | 1 | ||
| 防湿梱包 | NON DRY | NON DRY | ||
| 鉛フリー | Yes | Yes | ||
| ハロゲンフリー | No | No | ||
| RoHS対応 | Yes | Yes | ||
| 長期供給予定期限 | 2038 | - | ||
| 発売開始日 | 01/2021 | - | ||
| 組立国 |
MY
|
- | ||
| ウェハ製造国 |
MY
|
- | ||
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|||
|
|
||||
|
|
|
|||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SOT-223 |
| 梱包サイズ | 4000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2038 |
| 発売開始日 | 01/2021 |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SOT-223 |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | - |
| 発売開始日 | - |
| 組立国 | - |
| ウェハ製造国 | - |
特長
- O/P V 5 V ±2 % up to O/P Currents 50 mA
- O/P V 5 V ±2 % up to O/P Currents 50 mA
- O/P V 5 V±3%up to O/P Currents of 100 mA
- Very Low Dropout Voltage
- Very Low Current Consumption: typ. 40 µA
- Output Current Limitation
- Overtemperature Shutdown
- Wide Temp R From -40 °C up to 150 °C
- Used in Automotive Electronics
- Green Product (RoHS compliant)
- AEC Qualifie
利点
- Robust protection features
- Wide input & temp range operation
アプリケーション
図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.