2026/10/19
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/19
製品仕様情報
-
1チャネルあたりの出力電流 範囲0 mA~51.5 mA
-
Currently planned availability until at least2038
-
PWMYes
-
PWMエンジンYes
-
VS 範囲5.5 V~29 V
-
オープン負荷検出Yes
-
トポロジーLinear
-
ファミリーLITIX™ Interior
-
出力チャネル3
-
動作温度 範囲-40 °C~150 °C
-
熱過負荷保護Yes
-
短絡GND検出Yes
-
許容範囲5% @ 25 °C
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TLD40203ETXUMA2 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 3000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2a | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2a |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- 最小リード付きパッケージ (TFDSO-16)
- 3チャネルドライバ (各最大51.5mA)
- LIN-Auto-Adressing付きLIN-Interface (
- 32ビット Arm® Cortex®-M23コア
- 32kBオンチップフラッシュ 3kBオンチップSRAM
- 576バイト 1000 TP オンチップメモリ
- 差動測定を備えた11ビットADC0-8 V
- 16ビットのPWMエンジン@610Hz分解能
- 起動用ブートROM フラッシュルーチン
- オンチップ発振器
- 2線式SWD付きデバッグ
- 2エクストラGPIO
利点
- Easy to program a well-known MCU
- Easy and stable software development
- Maximal application flexibility
- Additional sense and control functions
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.