パッケージ詳細

  • パッケージ材質
    PG
  • パッケージ ファミリー
    PG-TFDSO
  • 端子
    16
  • バリアント
    1
  • 露出パドル
    有り
  • ボディ長 (mm)
    4.4
  • ボディ幅 (mm)
    2.8
  • 最小端子ピッチ (mm)
    0.5

イメージギャラリー

PG-TFDSO-16-1_Footprint Drawing
パッケージ実装フットプリントの画像 - PG-TFDSO-16-1
PG-TFDSO-16-1_Footprint Drawing
PG-TFDSO-16-1_Package Outline
PG-TFDSO-16-1_Tape and Reel
PG-TFDSO-16-1_Tape and Reel
ドキュメントと図面