TDA21475AUMA1 | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 5000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
特長
- Co-packaged driver and Schottky diode
- Co-packaged high-side & low-side MOSFETs
- 5-mV/A on-chip MOSFET current sensing
- Input voltage (VIN) range of 4.25-16 V
- VCC & VDRV supply of 4.25-5.5 V
- Output voltage range 0.25-5.5 V
- 70 A output OCP capability
- Operation up to 1.5 MHz
- VCC/VDRV under voltage lockout (UVLO)
- Bootstrap capacitor UVP
- 8-mV/°C temperature analog output
- Thermal shutdown and fault flag
利点
- Higher efficiency at lower out voltages
- Robustness and reliability
- Optimized PCB layout, heat & transfer
- Optimized driver/MOSFET control timing
- Minimal switch node ringing
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.