Currently planned availability until at least2033
-
インターフェースParallel
-
ピークリフロー温度220 °C
-
メモリ容量1 MBit
-
リードボール仕上げAu
-
動作温度 範囲-55 °C~125 °C
-
動作電圧 (VCCQ) (最大)3.6 V
-
動作電圧 範囲3 V~3.6 V
-
組織 (X x Y)128Kb x 8
-
認定Military
-
速度35 ns
| 推奨 | |
|
OPN
|
STK14CA8C-35C35M |
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | CERDIP-32 (002-23724) |
| 梱包サイズ | 24 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
US
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | CERDIP-32 (002-23724) |
| 梱包サイズ | 24 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
US
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- 1 Mbitの密度
- 128K x 8 構成
- 35 nsのアクセス時間
- 無限の書き換え耐久性
- 20年間のデータ保持
- -55~+125°Cの軍用温度グレード
- 32 ピン セラミック デュアルインラインパッケージ
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.