これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。 これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。
代替品を表示
SPI21N50C3
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

SPI21N50C3

生産終了

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • ID (最大)
    21 A
  • ID (@25°C) (最大)
    21 A
  • IDpuls (最大)
    63 A
  • Ptot (最大)
    208 W
  • QG
    95 nC
  • QG (typ @10V)
    95 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    190 mΩ
  • RDS (on) (最大)
    190 mΩ
  • RthJC (最大)
    0.6 K/W
  • Rth
    0.6 K/W
  • VDS (最大)
    500 V
  • VGS(th) 範囲
    2.1 V~3.9 V
  • VGS(th)
    3 V
  • パッケージ
    I2PAK
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~150 °C
  • 実装
    THT
  • 極性
    N

OPN
SPI21N50C3XKSA1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 I2PAK
梱包サイズ 500
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
MY

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 I2PAK
梱包サイズ 500
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
MY
Replacement for 500V CoolMOS™ C3 is CoolMOS™ P7 . 500V CoolMOS™ C3 is Infineon's third series of CoolMOS™ with market entry in 2001. C3 is the "working horse" of the portfolio.

特長

  • Low resistance (RDS(on)*A)
  • Minimal Eoss @400V in O/P
  • Low gate charge (Qg)
  • Fieldproven CoolMOS™ quality
  • CoolMOS™ tech manufactured by since 1998

利点

  • higher switching frequencies
  • higher power density
  • higher efficiency
  • MOSFET suits hard & resonant topologies

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ