IPP50R190CE
アクティブ
RoHS対応
鉛フリー

IPP50R190CE

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IPP50R190CE
IPP50R190CE
個.


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    18.5 A
  • ID (最大)
    18.5 A
  • IDpuls (最大)
    63 A
  • Ptot (最大)
    127 W
  • QG (typ @10V)
    47.2 nC
  • QG
    47.2 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    190 mΩ
  • RDS (on) (@ Tj = 25°C) (最大)
    190 mΩ
  • RthJA (最大)
    62 K/W
  • RthJC (最大)
    0.98 K/W
  • Rth
    3.9 K/W
  • Special Features
    Price-performance
  • VDS (最大)
    500 V
  • VGS(th) 範囲
    2.5 V~3.5 V
  • VGS(th)
    3 V
  • パッケージ
    TO220
  • ピン数
    3 Pins
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~150 °C
  • 実装
    THT
  • 極性
    N

OPN
IPP50R190CEXKSA1
製品ステータス active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO220
梱包サイズ 500
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO220
梱包サイズ 500
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
500V CoolMOS™ CE is a price-performance optimized platform enabling to target cost sensitive applications in consumer and lighting markets by still meeting highest efficiency standards. The new series provides all benefits of a fast switching superjunction MOSFET while not sacrificing ease of use and offering the best cost down performance ratio available on the market.

特長

  • CoolMOS™ CE series
  • low gate charge
  • low stored energy in COSS
  • integrated gate resistor
  • Fieldproven CoolMOS™ quality
  • CoolMOS™ since 1998

利点

  • better control
  • high efficiency @ hard switching
  • higher power density
  • MOSFET suits hard & resonant topologies

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ