これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。 これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。
代替品を表示
SPD04P10P G
生産終了
生産終了
RoHS対応

SPD04P10P G

生産終了
P-Channel Power MOSFET -100 V in DPAK package

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • Ciss
    240 pF
  • Coss
    62 pF
  • ID (@25°C) (最大)
    -4 A
  • IDpuls (最大)
    -16 A
  • Ptot (最大)
    38 W
  • QG (typ @10V)
    9 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    1000 mΩ
  • Rth
    3.9 K/W
  • VDS (最大)
    -100 V
  • VGS(th)
    -3 V
  • パッケージ
    DPAK (TO-252)
  • モード
    Enhancement
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 実装
    SMD
  • 極性
    P

OPN
SPD04P10PGBTMA1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 DPAK
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
AT

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 DPAK
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
AT
Infineon’s highly innovative OptiMOS™ families include p-channel power MOSFETs. These products consistently meet the highest quality and performance demands in key specifications for power system design such as on-state resistance and figure of merit characteristics.

特長

  • Enhancement mode
  • Avalanche rated
  • Pb-free lead plating; RoHS compliant
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ