SPD04P10PL G
Active and preferred
RoHS対応

SPD04P10PL G

P-Channel Power MOSFET -100 V in DPAK package
複数のOPNを利用可能
個.

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • Ciss
    280 pF
  • Coss
    70 pF
  • ID (@25°C) (最大)
    -4.2 A
  • IDpuls (最大)
    -16.8 A
  • Ptot (最大)
    38 W
  • QG (typ @10V)
    12 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    850 mΩ
  • Rth
    3.9 K/W
  • VDS (最大)
    -100 V
  • VGS(th)
    -1.5 V
  • パッケージ
    DPAK (TO-252)
  • モード
    Enhancement
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 実装
    SMD
  • 極性
    P

OPN
SPD04P10PLGATMA1 SPD04P10PLGBTMA1
製品ステータス active and preferred discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 DPAK DPAK
梱包サイズ 2500 2500
梱包形態 TAPE & REEL TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1 1
防湿梱包 NON DRY NON DRY
鉛フリー No No
ハロゲンフリー Yes No
RoHS対応 Yes Yes
組立国
MY
MY
ウェハ製造国
MY
AT
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 DPAK
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
MY

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 DPAK
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
AT
Infineon’s highly innovative OptiMOS™ families include p-channel power MOSFETs. These products consistently meet the highest quality and performance demands in key specifications for power system design such as on-state resistance and figure of merit characteristics.

特長

  • Enhancement mode
  • Avalanche rated
  • Pb-free lead plating; RoHS compliant
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ