SPB20N60S5
新規設計非推奨
RoHS対応

SPB20N60S5

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • ID (最大)
    20 A
  • ID (@25°C) (最大)
    20 A
  • IDpuls (最大)
    40 A
  • Ptot (最大)
    208 W
  • QG (typ @10V)
    79 nC
  • QG
    79 nC
  • RDS (on) (最大)
    190 mΩ
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    190 mΩ
  • RthJC (最大)
    0.6 K/W
  • Rth
    0.6 K/W
  • VDS (最大)
    600 V
  • VGS(th) 範囲
    3.5 V~5.5 V
  • パッケージ
    D2PAK
  • 実装
    SMT
  • 極性
    N

OPN
SPB20N60S5ATMA1
製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 D2PAK
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
MY

製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 D2PAK
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
MY

特長

  • Innovative high voltage technology
  • Worldwide best R DS(on) in TO-251 and TO-252
  • Ultra low gate charge
  • Periodic avalanche rated
  • Extreme dv/dt rated
  • Ultra low effective capacitances
  • Improved transconductance

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ