SLS21EMK1M0WLB19
Active and preferred
RoHS対応

SLS21EMK1M0WLB19

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

SLS21EMK1M0WLB19
SLS21EMK1M0WLB19


製品仕様情報

  • インターフェース
    Contact based GP T=1', I2C
  • ユースケース
    e-Wallet in app (web) remote E-commerce (non-near field communication (NFC)) payment, Flexible Java Card™ platform for custom applets, Embedded secure element (SE) for Notebook, tablet, Smart speaker, Smart TV, Gaming, and Internet of Things hub/devices
  • 対称型暗号
    AES-128, AES-192, AES-256, 3DES
  • 製品の説明
    SECORA™ Connect E is a Secure Element addressing remote commerce payment use cases for connected devices.
  • 認証
    CC EAL6+, EMVCo platform, Mastercard Compliance assessment and security testing (CAST) program (composite certification)
  • 非対称暗号
    ECDSA using ECC-256 and SHA-256, RSA-1024

OPN
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ SG-XFWLB-19
パッケージ名 N/A
梱包サイズ N/A
梱包形態 N/A
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 N/A
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ SG-XFWLB-19
パッケージ名 -
梱包サイズ 0
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
SECORA™ Connect Eは、コネクテッド デバイス向けのリモートコマース決済のユースケースに対応するセキュア エレメントです。

特長

  • すぐに使える非接触型NFC決済ソリューション
  • アンテナの設計組み込みを簡素化
  • 車のキー、NFCタグ、FIDO向けのプリロード済みアプレット
  • HCEパススルー モード
  • PQC対応の安全なインフィールド ソフトウェア更新
  • 動作電圧1.8 V
  • VDDRF 3.3 V
  • ユーザー メモリ 最大1 MB
  • 待機電流2 µA
  • テクノロジー ノード28 nm

利点

  • 超低消費電力
  • 超小型 LGAパッケージ
  • 金属ケースでも最高のNFC性能
  • 部品表 (BOM) を最大60%削減
  • I2Cによるホストへの迅速な統合
  • RRAM搭載の最新28 nmセキュア エレメント
  • ウェアラブルはRED要件を満たせます

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ