SLC26PDL360N9
Active and preferred
RoHS対応

SLC26PDL360N9

28nm security controllers for payment applications

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

SLC26PDL360N9
SLC26PDL360N9


製品仕様情報

  • CPU
    TEGRION™ 32-bit Arm® v8-M
  • NVM (不揮発性メモリ)
    360 KByte
  • RAM
    20 KByte
  • アプリケーション
    Payment
  • インターフェース
    NRG™ (ISO/IEC 14443-3 type A with CRYPTO1), ISO/IEC 7816, ISO/IEC 18092 passive mode, ISO/IEC 14443 A/B
  • リーディング テクノロジー
    TEGRION™, SOLID FLASH™, Coil on Module, Integrity Guard 32
  • 周囲温度 範囲
    -25 °C~85 °C
  • 対称型暗号
    DES, 3DES, AES up to 256-bit
  • 納品形態
    Sawn wafer, Dual-interface, Contactless module
  • 製品の説明
    Dual-interface and contactless security cryptocontroller
  • 認証
    EMVCo, CC EAL6+
  • 非対称暗号
    ECC up to 521-bit, RSA up to 4096-bit

OPN
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 WAFER SAWN
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 WAFER SAWN
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
SLC26PDL360N9は、32ビットArm® v8-MベースのCPUとIntegrity Guardのダブル コアを搭載した最先端のCPUアーキテクチャを提供し、高速通信による最速の実行、超低消費電力、最高クラスのセキュリティを実現します。輸送アプリケーションに最適で、革新的な配送形態を提供します。さらに、ファミリー コンセプトにより開発リソースが最適化され、市場投入までの時間が短縮され、認証の作業も削減されます。

特長

  • 28nm technology
  • 32-bit CPU based on Arm® v8-M
  • Integrity Guard 32
  • Fast communication speed
  • Ultra-low power consumption
  • Optimized for payment applications
  • Innovative delivery forms
  • Coil on Modile (CoM)
  • Smart Payment Accessories (SPA)

利点

  • Fast time-to-market
  • Simplified programming
  • Streamlined certification
  • Extended product life times   
  • Unmatched performance
  • EMVCo ICCN certified
  • Feature set to enable innovations
  • Market proven delivery forms
  • Best-in-class support structure

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ