SAL-TC270TP-64F200N DC
お問い合わせください
RoHS対応
鉛フリー

SAL-TC270TP-64F200N DC

A powerful AURIX™ microcontroller for automotive & industrial applications with a frequency of 200MHz and up to 4MB of Flash

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

SAL-TC270TP-64F200N DC
SAL-TC270TP-64F200N DC


製品仕様情報

  • # コア数 / ロックステップ コア数
    3/2
  • A/D入力ライン (incl. FADC)
    60
  • ADCモジュール数
    14
  • ASIL/SIL対応
    ASIL-D/SIL-3
  • CAN ノード
    4
  • DMAチャネル
    64
  • DSP機能
    Yes
  • EEPROMエミュレーション
    Yes
  • eMMC
    No
  • I/O 動作電圧
    5 V, 3.3 V
  • LIN
    4
  • SPI
    4
  • SRAM (キャッシュ含む)
    472 KByte
  • ウォッチドッグ タイマー
    Yes
  • オシレーター ウォッチドッグ
    Yes
  • オンチップクロック生成
    Yes
  • オンチップ電圧レギュレータ
    Yes
  • タッチ/LEDマトリックス制御
    No
  • ハードウェアアクセラレーター
    No
  • ファミリー
    AURIX™ 1G
  • プログラムメモリ
    4 MByte
  • メモリの種類
    Flash
  • リアルタイムクロック
    Yes
  • 分類
    ISO 26262-compliant
  • 命令幅 ([bits])
    32/16
  • 外部バス インターフェース
    No
  • 浮動小数点ユニット
    Yes
  • 温度
    -40°C - +150 °C
  • 追加機能
    Ethernet
  • 高速フラッシュプログラミング
    No

OPN
TC270TP64F200NDCLX2SA1
製品ステータス on request
インフィニオン パッケージ S-BDWBT-0
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1200
梱包形態 BLISTER TAPE
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
DE
ウェハ製造国
DE

製品ステータス on request
インフィニオン パッケージ S-BDWBT-0
パッケージ名 -
梱包サイズ 1200
梱包形態 BLISTER TAPE
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
DE
ウェハ製造国
DE
The SAK-TC270TP-64F200N DC is a part of the AURIX™ -TC27xT family, known for its innovative multicore architecture with up to three independent 32-bit TriCore CPUs. Engineered to meet the highest safety standards, this product offers a triple TriCore with 200 MHz, 4MB of Flash memory, and a Powerful Generic Timer Module (GTM), aiming to reduce complexity, achieve best-in-class power consumption, and deliver significant cost savings.

特長

  • Triple TriCore with 200MHz and DSP functionality (three high performance 32-bit super-scalar TriCore V1.6.1 CPUs running at 200 MHz in the full automotive temperature range)
  •  4MB Flash w/ ECC protection (dedicated closely coupled memory areas per core)
  • 64 KB EEPROM at 500 k cycles
  •  472KB RAM w/ ECC protection
  • 64x DMA channels
  • Sensor interfaces : 10xSENT, 3xPSI5, 1xPSI5S 
  • State of the art connectivity : 1xEthernet 100 Mbit , 1x FlexRay ,4xASCLIN, 4xQSPI, 1xI²C , 2xMSC , 1xHSSL, I²S emulation , 5xCAN including  data rate enhanced CAN FD 
  • Programmable HSM  (Hardware Security Module)
  • Single voltage supply 5V or 3.3V
  • ambient Temperaure range -40°C...+150°C

利点

  • Diverse Lockstep Core with clock  delay 
  • Redundant and diverse timer modules ( GTM, CCU6 , GPT12)
  • Access permission system
  • Safety management unit ( SMU )
  • Direct Memory Access ( DMA ) 
  • I/O, clock, voltage monitor
  • Developed and documented following ISO 26262 to support safety requirements up to ASIL-D
  • AUTOSAR  V3.2 and V4.x

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ