SAK-TC3E7QF-192F300S AA
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

SAK-TC3E7QF-192F300S AA

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

SAK-TC3E7QF-192F300S AA
SAK-TC3E7QF-192F300S AA


製品仕様情報

  • # コア数 / ロックステップ コア数
    4/2
  • ASIL/SIL対応
    ASIL-D/SIL-3
  • CAN ノード
    12
  • DMAチャネル
    128
  • DSP機能
    Yes
  • eMMC
    No
  • LIN
    24
  • SPI
    5
  • SRAM (キャッシュ含む)
    1504 KByte
  • オンチップクロック生成
    Yes
  • オンチップ電圧レギュレータ
    Yes
  • ハードウェアアクセラレーター
    No
  • ファミリー
    AURIX™ TC3
  • プログラムメモリ
    12 MByte
  • メモリの種類
    Flash
  • 分類
    ISO 26262-compliant
  • 外部バス インターフェース
    No
  • 浮動小数点ユニット
    Yes
  • 温度
    -40°C - +125°C

OPN
TC3E7QF192F300SAAKXUMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
TW
ウェハ製造国
SG
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TW
ウェハ製造国
SG
SAK-TC3E7QF-192F300S AA belongs to the AURIX™ TC3Ex family . AURIX™ second generation ( TC3xx ) comes back with an increase in performance, memory sizes, connectivity and more scalability to address the new automotive and industrial trends and challenges. In terms of performance, T3Ex offers 4 cores running at 300 MHz and up to 1.5 MBytes embedded RAM, and consuming below 2 W.

特長

  • 4 TriCore™ running at 300 MHz
  • Supporting floating point
  • 12 MB flash with ECC protection
  • 1.5 MB SRAM with ECC protection
  • 128 x DMA channels
  • 1 Gbit Ethernet
  • 1xCCU6, 1xGPT12
  • 12x CAN FD, 2xFlexRay, 24x LINs, 4xSTM
  • eVita fullHSM(ECC256 and SHA2)
  • LFBGA-292 package
  • ISO26262/IEC61508 to support requirement
  • AUTOSAR4.2 support

利点

  • ASIL-D Designs:Best-in-Class Performance
  • Scalable within AURIX™ TC3x family
  • A/B swap S/W update over the air support
  • Seamless migration from AURIX™ TC2xx
  • Automotive temperature grade
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ