# コア数 / ロックステップ コア数6/4
-
ADCモジュール数34
-
ASIL/SIL対応ASIL-D/SIL-3
-
CAN ノード12
-
DMAチャネル128
-
DSP機能Yes
-
eMMCYes
-
LIN12
-
SPI6
-
SRAM (キャッシュ含む)2816 KByte
-
ウォッチドッグ タイマーYes
-
オシレーター ウォッチドッグYes
-
オンチップクロック生成Yes
-
オンチップ電圧レギュレータYes
-
ハードウェアアクセラレーターNo
-
ファミリーAURIX™ TC3
-
プログラムメモリ16 MByte
-
メモリの種類Flash
-
リアルタイムクロックYes
-
分類ISO 26262-compliant
-
外部バス インターフェースYes
-
浮動小数点ユニットYes
-
温度-40°C - +125°C
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TC399XP256F300SBDKXUMA2 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN,TW
|
|
| ウェハ製造国 |
DE,SG
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN,TW
|
| ウェハ製造国 |
DE,SG
|
特長
- 6 TriCore running at 300 MHz (with 4 additional checker cores delivering 4000 DMIPS)
- Supporting floating point and fix point with all cores
- 16 MB flash/ ECC protection
- 2.9 MB SRAM/ ECC protection
- 1 Gbit Ethernet
- 12x CAN FD, 2x FlexRay, 12x LINs, 4x QSPI, 2x I²C, 25x SENT, 6x PSI, 2x HSSL, 4x MSC, 1x eMMC/SDIO
- Redundant and diverse timer modules (GTM , CCU6 , GPT12)
- EVITA Full HSM (ECC256 and SHA2)
- LFBGA-516 package
- ISO 26262 ASIL-D support
- AUTOSAR 4.2 support
- Single voltage supply 5 V or 3.3 V
- Temperature -40°C to 125°C
利点
- Best-in-class performance enabling ASIL-D designs
- Downward scalable to lower cost AURIX TC3xx microcontrollers
- A/B swap software update over the air support
- Easy migration from AURIX first generation thanks to the software and hardware compatibility
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.