# コア数 / ロックステップ コア数4/2
-
A/D入力ライン100
-
ADCモジュール数9
-
ASIL/SIL対応ASIL-D/ SIL-3
-
CAN ノード12
-
DMAチャネル128
-
DSP機能Yes
-
eMMCNo
-
I/O 動作電圧 範囲3.3 V~5 V
-
LIN24
-
SPI5
-
SRAM (キャッシュ含む)1568 KByte
-
ウォッチドッグ タイマーYes
-
オシレーター ウォッチドッグYes
-
オンチップクロック生成Yes
-
オンチップ電圧レギュレータYes
-
ハードウェアアクセラレーターNo
-
プログラムメモリ10 MByte
-
メモリの種類Flash
-
リアルタイムクロックYes
-
分類ISO 26262-compliant
-
浮動小数点ユニットYes
-
温度-40°C to 125°C
-
追加機能1Gbit/s Ethernet
|
OPN
|
TC387QP160F300SADKXUMA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
SG
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
SG
|
特長
- 4 TriCore™ running at 300 MHz (with 2 additional checker cores delivering 2700 DMIPS)
- Supporting floating point and fix point with all cores
- 10 MB flash/ECC protection
- 1568 KB SRAM / ECC protection
- 1 Gbit Ethernet
- 12x CAN FD, 2x FlexRay, 24x LINs, 6x QSPI, 2x I²C, 25x SENT, 5x SPI, 1x HSSL, 3x MSC
- eVita full HSM (ECC256 and SHA2)
- LFBGA-292 package
- ISO 26262 ASIL-D support
- AUTOSAR 4.2 support
- Single voltage supply 5 V or 3.3 V
- 165°C junction temperature
- Standby mode controller
- Temperature :-40°C to 125°C
利点
- Best-in-class performance enabling ASIL-D designs
- Upward and downward scalable to the rest of AURIX™ TC3xx family
- A/B swap software update over the air support
- Easy migration from AURIX™ TC2xx thanks to high software and hardware compatibility
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.