# コア数 / ロックステップ コア数4/2
-
ADCモジュール数19
-
ASIL/SIL対応ASIL-D/SIL-3
-
CAN ノード12
-
DMAチャネル128
-
DSP機能Yes
-
eMMCNo
-
LIN24
-
SPI5
-
SRAM (キャッシュ含む)1376 KByte
-
ウォッチドッグ タイマーYes
-
オシレーター ウォッチドッグYes
-
オンチップクロック生成Yes
-
オンチップ電圧レギュレータYes
-
ハードウェアアクセラレーターNo
-
ファミリーAURIX™ TC3
-
プログラムメモリ10 MByte
-
メモリの種類Flash
-
リアルタイムクロックYes
-
分類ISO 26262-compliant
-
外部バス インターフェースNo
-
浮動小数点ユニットYes
-
温度-40°C - +125°C
| 推奨 | ||||
|
OPN
|
TC387QP160F300SAEKXUMA2 | |||
| 製品ステータス | active and preferred | on request | ||
| インフィニオン パッケージ | ||||
| パッケージ名 | N/A | N/A | ||
| 梱包サイズ | 1000 | 1000 | ||
| 梱包形態 | TAPE & REEL | TAPE & REEL | ||
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | N/A | ||
| 防湿梱包 | DRY | DRY | ||
| 鉛フリー | Yes | No | ||
| ハロゲンフリー | Yes | Yes | ||
| RoHS対応 | Yes | Yes | ||
| 組立国 |
MY,TW
|
- | ||
| ウェハ製造国 |
DE,SG
|
- | ||
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|||
|
|
||||
|
|
|
|||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY,TW
|
| ウェハ製造国 |
DE,SG
|
| 製品ステータス | on request |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 | - |
| ウェハ製造国 | - |
特長
- 4 TriCore™ running at 300 MHz
- Supporting floating point
- 10 MB flash with ECC protection
- 1568 KB SRAM with ECC protection
- 1 Gbit Ethernet
- 12x CAN FD, 2x FlexRay, 24x LINs, 3x MSC
- eVita full HSM (ECC256 and SHA2)
- LFBGA-292 package
- ISO 26262 ASIL-D support
- AUTOSAR4.2 support
- Single voltage supply 5 V or 3.3 V
- 165°C junction temperature
利点
- ASIL-D Designs:Best-in-Class Performance
- Scalable within AURIX™ TC3x family
- A/B swap S/W update over the air support
- Seamless migration from AURIX™ TC2xx
- Automotive temperature grade
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.