これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
SAK-TC375TE-96F300W AB
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

SAK-TC375TE-96F300W AB

生産終了
TC37x Emulation Device Family - Debug, Trace, Measure and Calibrate

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

SAK-TC375TE-96F300W AB
SAK-TC375TE-96F300W AB


製品仕様情報

  • # コア数 / ロックステップ コア数
    3/3
  • A/D入力ライン
    70
  • ADCモジュール数
    8
  • ASIL/SIL対応
    ASIL-D/SIL-3
  • CAN ノード
    12
  • DMAチャネル
    128
  • DSP機能
    Yes
  • eMMC
    Yes
  • I/O 動作電圧 範囲
    3.3 V~5 V
  • LIN
    12
  • SPI
    5
  • SRAM (キャッシュ含む)
    4352 KByte
  • ウォッチドッグ タイマー
    Yes
  • オシレーター ウォッチドッグ
    Yes
  • オンチップクロック生成
    Yes
  • オンチップ電圧レギュレータ
    Yes
  • ハードウェアアクセラレーター
    No
  • ファミリー
    AURIX™ 2G
  • プログラムメモリ
    6 MByte
  • メモリの種類
    Flash
  • リアルタイムクロック
    Yes
  • 分類
    ISO 26262-compliant
  • 外部バス インターフェース
    No
  • 浮動小数点ユニット
    Yes
  • 温度
    -40°C - +125°C
  • 追加機能
    100Mbit/s Ethernet

OPN
TC375TE96F300WABKXUMA1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
TW
ウェハ製造国
SG

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TW
ウェハ製造国
SG
The SAK-TC375TE-96F300W AB belongs to the TC37x Emulation Devices family. It has the same feature set as the TC37x standard family with additional debug and tracing capabilities. The TC37xTE offers support for calibration, rapid prototyping, instrumentation and debug/emulation.TC37xTE is based on TC37x. It can be used to emulate:TC37x standard devices (3 CPUs)TC36x standard devices (2 CPUs)

特長

  • 3 TriCore™ running at 300 MHz
  • 6 MB flash with ECC protection
  • 4352 KB SRAM with ECC protection
  • 100 Mbits Ethernet,12x CAN FD,1x FlexRay
  • GTM, CCU6, GPT12, HSM
  • PG-QFP-176
  • Single voltage supply 5 V or 3.3 V
  • Temperature : -40°C to 125°C
  • Emulation Features:3 MB Extension Memory
  • Multi-Core Debug Solution (MCDS)
  • Parallel & time aligned trace of cores
  • Powerful trigger conditions

利点

  • ASIL-D Designs:Best-in-Class Performance
  • Scalable within AURIX™ TC3x family
  • A/B swap S/W update over the air support
  • Seamless migration from AURIX™ TC2xx
  • Automotive temperature grade

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ