# コア数 / ロックステップ コア数3/2
-
A/D入力ライン (incl. FADC)60
-
ADCモジュール数14
-
ASIL/SIL対応ASIL-D/SIL-3
-
CAN ノード5
-
DMAチャネル64
-
DSP機能Yes
-
eMMCNo
-
I/O 動作電圧 範囲3.3 V~5 V
-
LIN4
-
SPI4
-
SRAM (キャッシュ含む)472 KByte
-
ウォッチドッグ タイマーYes
-
オシレーター ウォッチドッグYes
-
オンチップクロック生成Yes
-
オンチップ電圧レギュレータYes
-
ハードウェアアクセラレーターNo
-
ファミリーAURIX™ 1G
-
プログラムメモリ4 MByte
-
メモリの種類Flash
-
リアルタイムクロックYes
-
分類ISO 26262-compliant
-
外部バス インターフェースNo
-
浮動小数点ユニットYes
-
温度-40°C - +125°C
| 推奨 | |
|
OPN
|
TC277TF64F200NDCKXUMA1 |
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Devices:3 TriCore™ running at 200 MHz
- 4 MB flash with ECC protection
- 472 KB SRAM with ECC protection
- Sensor interfaces:10xSENT,3xPSI5,1xPSI5S
- Connectivity :1xEthernet 100 Mbit
- PG-LFBGA-292
- Single voltage supply 3.3 V or 5 V
- Temperature : 40°C to 125°C
- Emulation Features 2 MB Extension Memory
- Multi-Core Debug Solution (MCDS)
- Parallel & time aligned trace of cores
- Powerful trigger conditions
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.