SAK-TC1724N-192F80HR AC
新規設計非推奨
RoHS対応
鉛フリー

SAK-TC1724N-192F80HR AC

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

SAK-TC1724N-192F80HR AC
SAK-TC1724N-192F80HR AC


製品仕様情報

  • A/D入力ライン (incl. FADC)
    28
  • ADCモジュール数
    2
  • CAN ノード
    3
  • DMAチャネル
    16
  • DSP機能
    Yes
  • EEPROMエミュレーション
    Yes
  • I/O 動作電圧
    3.3 V
  • SRAM (キャッシュ含む)
    152 KByte
  • ウォッチドッグ タイマー
    Yes
  • オシレーター ウォッチドッグ
    Yes
  • オンチップクロック生成
    Yes
  • オンチップ電圧レギュレータ
    Yes
  • シリアルI/O インターフェースのタイプ
    UART, SPI, CAN, MSC (MicroSecond Channel), MLI (Multiprocessor Link Interface)
  • シリアルI/Oインターフェース
    8
  • タイマー/カウンター
    118
  • タイミングI/Oピン (PWM, CAPCOM)
    77
  • タッチ/LEDマトリックス制御
    No
  • デジタルI/Oピン
    95
  • パワーモード
    3
  • プログラムメモリ
    1.5 MByte
  • メモリの種類
    Flash
  • リアルタイムクロック
    No
  • 分類
    ISO 26262-ready
  • 命令幅 ([bits])
    32/16
  • 外部バス インターフェース
    No
  • 浮動小数点ユニット
    Yes
  • 温度
    -40 to 125°C
  • 認定
    Automotive
  • 追加機能
    FADC, 2 differential channels
  • 高速フラッシュプログラミング
    No

OPN
TC1724N192F80HRACKXUMA2
製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
DE

製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
The 32 Bit TriCore™ microcontroller TC1724 is one of the entry level derivatives of the AUDO MAX family.

特長

  • Package: PG-LQFP-144
  • CAN Nodes: 3
  • Program Memory: 1.5 MB
  • FlexRay™: no
  • Serial I/O: 2xASC, 4xSSC, 1xMSC, 1xMLI

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ