SAF-XC822T-0FRI AA

SAF-XC822T-0FRI AA

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

SAF-XC822T-0FRI AA
SAF-XC822T-0FRI AA


製品仕様情報

  • A/D入力ライン (incl. FADC)
    4
  • ADCモジュール数
    1
  • CAN ノード
    0
  • DMAチャネル
    0
  • DSP機能
    Yes
  • EEPROMエミュレーション
    Yes
  • I/O 動作電圧
    3.3 V, 5 V
  • SRAM (キャッシュ含む)
    0.5 KByte
  • ウォッチドッグ タイマー
    Yes
  • オシレーター ウォッチドッグ
    Yes
  • オンチップクロック生成
    Yes
  • オンチップ電圧レギュレータ
    Yes
  • シリアルI/O インターフェースのタイプ
    I²C, SPI, UART
  • シリアルI/Oインターフェース
    3
  • タイマー/カウンター
    0
  • タイミングI/Oピン (PWM, CAPCOM)
    4
  • タッチ/LEDマトリックス制御
    Yes
  • デジタルI/Oピン
    0
  • パワーモード
    4
  • プログラムメモリ
    2 KByte
  • メモリの種類
    Flash
  • リアルタイムクロック
    Yes
  • 命令幅 ([bits])
    8
  • 外部バス インターフェース
    No
  • 浮動小数点ユニット
    No
  • 温度
    -40 to 85°C
  • 認定
    Industrial
  • 追加機能
    Industrial
  • 高速フラッシュプログラミング
    No

OPN
製品ステータス
インフィニオン パッケージ
パッケージ名
梱包サイズ
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル)
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応
Communication interfaces and fast control loops with multichannel 10-bit ADCs and PWM signal generation are featured as well as safety and low power modes. The MDU co-processor boosts up standard 8-bit processing performance.

特長

  • Package: PG-TSSOP-16
  • CAN Nodes: 0
  • Program Memory: 2.0 KByte
  • FlexRay™: no
  • Type of Serial I/O Interfaces: 1xUART, 1SSC, I2C

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ