Currently planned availability until at leastSee roadmap
-
インターフェースxSPI (Octal)
-
インターフェース周波数 (SDR/DDR) (MHz)- / 200
-
インターフェース帯域幅400 MByte/s
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーKS-3
-
メモリ容量512 MBit
-
リードボール仕上げSn/Ag/Cu
-
初期アクセス時間35 ns
-
動作温度 範囲-40 °C~105 °C
-
動作電圧 範囲1.7 V~2 V
-
動作電圧1.8 V
-
技術HYPERRAM
-
認定Industrial
| 推奨 | ||
|
OPN
|
S80KS5123GABHV023 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | BGA-24 (002-15550) | |
| 梱包サイズ | 2500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | BGA-24 (002-15550) |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
特長
- オクタルxSPI+CS#
- 8ビットDQ[7:0]バス
- DDRで両エッジ転送
- 最大クロック200 MHz
- 最大400 MBpsスループット
- 最大tACC 35 ns
- RWDSでストローブ/マスク
- バーストは直線/ラップ
- ラップ16/32/64/128バイト
- ハイブリッドスリープ保持
- ディープパワーダウンCR0[15]
- VCC 1.7 V〜2.0 V
利点
- xSPIホストに容易接続
- 高速SoCの帯域要求に対応
- DDRでクロック当たり転送増
- 200 MHzで高速アクセス
- tACC 35 nsで読出し遅延低減
- RWDSでタイミング設計簡素化
- バーストでキャッシュ読出し最適
- ラップでバス無駄を削減
- スリープで省電力+データ保持
- DPDでリーク電流を最小化
- クロック停止時の消費低減
- 1.8 V電源で部品追加不要
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.