これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
S70KL1283DPBHI020
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

S70KL1283DPBHI020

生産終了

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

S70KL1283DPBHI020
S70KL1283DPBHI020


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    See roadmap
  • インターフェース
    xSPI (Octal)
  • インターフェース周波数 (SDR/DDR) (MHz)
    - / 166
  • インターフェース帯域幅
    333 MByte/s
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    KL-3
  • メモリ容量
    128 MBit
  • リードボール仕上げ
    N/A
  • 初期アクセス時間
    36 ns
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 範囲
    2.7 V~3.6 V
  • 動作電圧
    3 V
  • 技術
    HYPERRAM
  • 認定
    Industrial

OPN
S70KL1283DPBHI020
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 BGA-24 (002-15550)
梱包サイズ 3380
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
TH
ウェハ製造国
TW

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 BGA-24 (002-15550)
梱包サイズ 3380
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TH
ウェハ製造国
TW
S70KL1283DPBHI020は128 MbのHYPERRAM™自己リフレッシュDRAM(PSRAM)で、オクタルxSPI DDRインターフェースとRWDSストローブにより外部メモリ拡張に使用します。166 MHzクロックに対応し、データはクロック両エッジで転送します。VCC/VCCQは2.7 V~3.6 V、産業用–40°C~+85°Cで動作し、24ボールFBGA(5×5、1.00 mmピッチ)を採用。Deep Power DownとHybrid Sleepをサポートします。

特長

  • オクタルxSPI対応
  • VCC/VCCQ 1.7-2.0 V
  • VCC/VCCQ 2.7-3.6 V
  • 最大200 MHzクロック
  • DDR両エッジ転送
  • 最大400 MBpsスループット
  • 8ビットDQ[7:0]バス
  • RWDS兼書込みデータマスク
  • 差動クロックCK/CK#対応
  • DCARSリードストローブ対応
  • リニア/ラップバースト
  • ハイブリッドスリープ/DPD

利点

  • オクタルDDRで帯域を拡大
  • 400 MBpsで高速フレーム対応
  • 200 MHzで高速コントローラ対応
  • 8ビットで配線を簡素化
  • RWDSでDDRタイミング余裕
  • DCARSでリードアイを改善
  • ラップでアクセス遅延低減
  • バーストで用途に最適化
  • スリープ/DPDで待機電力低減
  • 部分リフレッシュで省電力
  • 1.8/3.0 V電源に対応
  • RESET#で迅速な復旧

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ