Currently planned availability until at leastSee roadmap
-
インターフェースHYPERBUS
-
インターフェース周波数 (SDR/DDR) (MHz)- / 200
-
インターフェース帯域幅400 MByte/s
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーKL-2
-
メモリ容量128 MBit
-
リードボール仕上げSn/Ag/Cu
-
初期アクセス時間35 ns
-
動作温度 範囲-40 °C~125 °C
-
動作電圧 範囲2.7 V~3.6 V
-
技術HYPERRAM
-
認定Automotive
特長
- HyperBusインターフェース
- 8ビットDQ[7:0]データバス
- DDRで両エッジ転送
- 最大200 MHzクロック
- 最大400 MBpsスループット
- 差動CK/CK#をオプション
- RWDSストローブ/書込みマスク
- DCARSでRWDSを位相シフト
- バースト可変:リニア/ラップ
- ラップ:16/32/64/128B
- Hybrid Sleepモード
- Deep Power Downモード
利点
- HyperBusで並列より省ピン
- 8ビットでPCB配線を簡素化
- DDRでクロック当たり帯域増
- 200 MHzで高速アクセス実現
- 400 MBpsで大容量データ対応
- 差動クロックで信号品質向上
- RWDSでタイミング/バイト書込容易
- DCARSで読み出しマージン拡大
- バースト選択でアクセス最適化
- ラップで境界アクセス低減
- スリープで待機電力を削減
- 深電源断でシステム電力低減
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.