15年寿命N/A
-
20年寿命Yes
-
ADC5, 1
-
ADC分解能12
-
AD変換時間0.8 µs
-
CPUARM Cortex M0+
-
Currently planned availability until at leastNov 2031
-
DAC (#, 最大分解能@サンプルレート)0
-
DMAチャネル2
-
GPIO37
-
I2C3
-
NPSGに発行N
-
PSGに発行N
-
PWM (channel)4
-
SPI3
-
SRAM6 KByte
-
UARTインターフェース3
-
ウォッチドッグ2
-
クロック周波数 (最大)40 MHz
-
タイマ/カウンタ4
-
タイマー/カウンター (Reload)4
-
タイマー/カウンター (Multi Function)1
-
データ フラッシュ88 KByte
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーFM0+ S6E1A
-
フラッシュ セキュリティY
-
フラッシュ (Total)8 KByte
-
プログラム フラッシュ88 KByte
-
リアルタイムクロック1
-
リードボール仕上げPure Sn
-
動作温度 範囲-40 °C~105 °C
-
動作電圧 範囲2.7 V~5.5 V
-
外部IRQチャネル1
-
外部バス インターフェース1
-
寿命 - 拡張寿命N/A
-
巡回冗長検査 (CRC)N
-
発売日Nov 2011
-
矩形位置/レボリューションカウンター (チャネル)1
| 推奨 | ||
|
OPN
|
S6E1A11B0AGP2B000 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | LQFP-32 (002-13879) | |
| 梱包サイズ | 1500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
JP
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | LQFP-32 (002-13879) |
| 梱包サイズ | 1500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
JP
|
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.